Danfoss logo
-product-details

027H0526

제품 사양

다음의 기능 포함:
Cv 값 [gal/min]10.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 값 [m³/h]9.000 m³/h
Material DescriptionICME 32A Function module
Product lineIndustrial Refrigeration
개방/폐쇄 시간 [s]8 s
냉매R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
배출구 연결 사이즈 [mm]32.0 mm
밸브 작동모터 운전
본체재료강철
부품 프로그램 이름ICM
상표ICV Flexline
서비스 가능ICM / ICS / ICLX 예비 부품
다음의 기능 포함:
수동 운전 옵션ICAD 설정 경유다기능 도구 경유
작동기 시스템ICAD 모터, 자석 연결
제품 액세서리ICAD 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 용도ICV 32
제품 용도 비고상부 조립체 포함
제품 유형ICME 32-A
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명기능 모듈
제품의 설명기능 모듈
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품볼트/오링시트/오링

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.84 킬로그램
순중량2.6 킬로그램
Volume3.462 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255241041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm