027H0383
027H0383
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cv 값 [gal/min] | 1.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv 값 [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Material Description | ICME 20 B66 Function module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| 개방/폐쇄 시간 [s] | 3 s |
| 냉매 | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| 밸브 작동 | 모터 운전 |
| 본체재료 | 강철 |
| 부품 프로그램 이름 | ICM |
| 상표 | ICV Flexline |
| 서비스 가능 | ICM / ICS / ICLX 예비 부품 |
| 수동 운전 옵션 | ICAD 설정 경유다기능 도구 경유 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 20.00 mm |
| 작동기 시스템 | ICAD 모터, 자석 연결 |
| 제품 액세서리 | ICAD 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
| 제품 용도 | ICV 20 |
| 제품 용도 비고 | 상부 조립체 포함 |
| 제품 유형 | ICME 20-B66 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 기능 모듈 |
| 제품의 설명 | 기능 모듈 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 볼트/오링시트/오링 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.338 킬로그램 |
| 순중량 | 1.211 킬로그램 |
| Volume | 3.686 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |