상단 커버, ICSH 32
027H0164
제품 용도: ICV 32, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
027H0164
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICSH 32 Top Cover |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 부품 프로그램 이름 | ICSH |
| 제품 용도 | ICV 32 |
| 제품 유형 | ICSH 32 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 상단 커버 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.074 킬로그램 |
| 순중량 | 3.219 킬로그램 |
| Volume | 10.906 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |