Danfoss logo
Filter drier, shell, DCRE 023U7610

필터 드라이어, 쉘, DCRE

023U7610

연결재료: 구리

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Braket아니요
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDCRE Filter 04811s Assy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL 승인 파일명SA6398
구분Art. 4, par. 3
냉매R32R452BR454B
덮개플러그
본체재료강철
부품 프로그램 이름DCRE
상표ELIMINATOR
서비스 가능DCR 예비 부품
순 용적 [l]0.880 L
순 용적 [미국식 foz]29.75 Fluid Ounce US
쉘 용적 [l]0.88 L
쉘 용적 [미국식 foz]29.75 Fluid Ounce US
액 용량 [Kw]R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6
액 용량 [TR]R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8
다음의 기능 포함:
값
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[IMP]델타 P=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
액 용량 조건 (ARI 710-2009)[SI]델타 p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
연결 납땜 사이즈 [in]1 3/8 in
연결유형연납, ODF
연결재료구리
온도 범위 [°C] [최대]70 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]160 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향 표시기라벨 인쇄 1방향 화살표
유체그룹2
유형 명칭DCRE 04811s
제품 액세서리DCR 액세서리
제품 유형DCRE
제품군필터 드라이어
제품명필터 드라이어, 쉘
제품의 설명냉매 필터 드라이어
최대 작동 압력 [bar]50.0 bar
최대 작동 압력 [psig]725 psig
코어 개수1
코어 크기48 cu.in.
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품1 컨버터2 펠트 개스킷8 볼트

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.272 킬로그램
순중량6.399 킬로그램
Volume11.811 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428675154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm