필터 드라이어, 쉘, DCRE
023U7609
연결재료: 구리, 연결 납땜 사이즈 [mm]: 28
023U7609
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Braket | 아니요 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL 승인 파일명 | SA6398 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R290R32 |
| 덮개 | 플러그 |
| 본체재료 | 강철 |
| 부품 프로그램 이름 | DCRE |
| 상표 | ELIMINATOR |
| 서비스 가능 | DCR 예비 부품 |
| 순 용적 [l] | 0.880 L |
| 순 용적 [미국식 foz] | 29.75 Fluid Ounce US |
| 쉘 용적 [l] | 0.88 L |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 쉘 용적 [미국식 foz] | 29.75 Fluid Ounce US |
| 연결 납땜 사이즈 [mm] | 28.00 mm |
| 연결유형 | 연납, ODF |
| 연결재료 | 구리 |
| 오일프리 냉매 | R1234ze(E)R516A |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 160 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 표시기 | 라벨 인쇄 1방향 화살표 |
| 유체그룹 | 2 |
| 유형 명칭 | DCRE 0489s |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 제품 액세서리 | DCR 액세서리 |
| 제품 유형 | DCRE |
| 제품군 | 필터 드라이어 |
| 제품명 | 필터 드라이어, 쉘 |
| 제품의 설명 | 냉매 필터 드라이어 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 50.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 725 psig |
| 코어 개수 | 1 |
| 코어 크기 | 48 cu.in. |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 1 컨버터2 펠트 개스킷8 볼트 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 6.435 킬로그램 |
| 순중량 | 6.253 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 11.811 리터 |
| EAN/UPC | 5702428654319 |