Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

필터 드라이어, 쉘, DCRE

023U7608

연결재료: 구리, 연결 납땜 사이즈 [mm]: 16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Braket아니요
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDCRE Filter 0485s Assy.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL 승인 파일명SA6398
구분Art. 4, par. 3
냉매R290R32
덮개플러그
본체재료강철
부품 프로그램 이름DCRE
상표ELIMINATOR
서비스 가능DCR 예비 부품
순 용적 [l]0.880 L
순 용적 [미국식 foz]29.75 Fluid Ounce US
쉘 용적 [l]0.88 L
쉘 용적 [미국식 foz]29.75 Fluid Ounce US
연결 납땜 사이즈 [in]5/8 in
연결 납땜 사이즈 [mm]16.00 mm
다음의 기능 포함:
값
연결유형연납, ODF
연결재료구리
오일프리 냉매R1234ze(E)R516A
온도 범위 [°C] [최대]70 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]160 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향 표시기라벨 인쇄 1방향 화살표
유체그룹2
유형 명칭DCRE 0485s
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리DCR 액세서리
제품 유형DCRE
제품군필터 드라이어
제품명필터 드라이어, 쉘
제품의 설명냉매 필터 드라이어
최대 작동 압력 [bar]50.0 bar
최대 작동 압력 [psig]725 psig
코어 개수1
코어 크기48 cu.in.
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품1 컨버터2 펠트 개스킷8 볼트

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.3 킬로그램
순중량5.92 킬로그램
Volume12.585 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428654302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm