필터 드라이어, 쉘, DCRE
023U7606
연결재료: 구리, 연결 납땜 사이즈 [mm]: 22
023U7606
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Braket | 아니요 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | DCRE Filter 0487s Assy. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| 덮개 | 플러그 |
| 본체재료 | 강철 |
| 부품 프로그램 이름 | DCRE |
| 상표 | ELIMINATOR |
| 서비스 가능 | DCR 예비 부품 |
| 순 용적 [l] | 0.880 L |
| 순 용적 [미국식 foz] | 29.75 Fluid Ounce US |
| 쉘 용적 [l] | 0.88 L |
| 쉘 용적 [미국식 foz] | 29.75 Fluid Ounce US |
| 액 용량 [Kw] | R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9 |
| 액 용량 [TR] | R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7 |
| 액 용량 조건 (ARI 710-2009)[IMP] | 델타 P=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| 액 용량 조건 (ARI 710-2009)[SI] | 델타 p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 납땜 사이즈 [in] | 7/8 in |
| 연결 납땜 사이즈 [mm] | 22.00 mm |
| 연결유형 | 연납, ODF |
| 연결재료 | 구리 |
| 오일프리 냉매 | R1234ze(E)R516A |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 160 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 표시기 | 라벨 인쇄 1방향 화살표 |
| 유체그룹 | 2 |
| 유형 명칭 | DCRE 0487s |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 제품 액세서리 | DCR 액세서리 |
| 제품 유형 | DCRE |
| 제품군 | 필터 드라이어 |
| 제품명 | 필터 드라이어, 쉘 |
| 제품의 설명 | 냉매 필터 드라이어 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 50.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 725 psig |
| 코어 개수 | 1 |
| 코어 크기 | 48 cu.in. |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 1 컨버터2 펠트 개스킷8 볼트 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 6.13 킬로그램 |
| 순중량 | 5.46 킬로그램 |
| Volume | 11.811 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |