020C5307
020C5307
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 연결 사이즈 [in] | 1 3/8 |
| 연결 사이즈 [mm] | 35 mm |
| 연결유형 | 연납 |
| 연결표준 | ASME B 16.22 |
| 유형 명칭 | Flange |
| 재료 사양 | 황동 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 용도 | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| 제품 용도 비고 | 2 side ports |
| 제품 유형 | Zubehör |
| 제품군 | Check valve accessories |
| 제품명 | Flange |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
| 포함된 부품 | 2 flanges ( 1 blind ) |
| 플랜지 모양 | 타원형 |
| 플랜지 설계 | 그루브 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.768 킬로그램 |
| 순중량 | 0.761 킬로그램 |
| Volume | 0.841 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |