Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP 서류 제품 이름OFC
연결 사이즈 [in]1 3/8 in
연결 사이즈 [mm]35 mm
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22
유형 명칭Flange
다음의 기능 포함:
값
재료 사양황동
제품 용도OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
제품 용도 비고1 side port
제품 유형Zubehör
제품군Check valve accessories
제품명Flange
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
포함된 부품1 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 설계그루브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.43 킬로그램
순중량0.426 킬로그램
Volume0.447 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm