Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

TRV set, Box, RTW, Bidir, 15 mm, Angle

013G7120

RTW COMBI PACK 15MM

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Packaging typeBox
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeno RLV
SCIP 서류 번호9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
SCIP 서류 제품 이름RTW Combi pack 1
Sensor designRTW
다음의 기능 포함:
값
Sensor mediaLiquid
Sensor setting temperature [°C] [Max]28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]8 °C
Tailpiece typeWithout tailpiece
UL markNo
Valve typeBidir
구분RTW COMBI PACK 15MM
밸브 크기15 mm
색깔White RAL 9016
설계Angle
센서 유형Built-in sensor
제품 유형RTW+ Bidir
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.381 Kilogram
순중량0.38 Kilogram
Volume0.564 Liter
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm