Danfoss logo
TRV set, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Angle-product-details

TRV set, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Angle

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection type to valveM30x1.5
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
Packaging typeBlister
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeRLV-KS
SCIP 서류 번호4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP 서류 제품 이름RLV-KS & RTRW-K Set
Sensor designRTRW-K
다음의 기능 포함:
값
Sensor mediaLiquid
Sensor setting temperature [°C] [Max]28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]8 °C
Tailpiece typeWithout tailpiece
UL markNo
Valve typeno valve
구분RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
밸브 크기½"
색깔White RAL 9016
설계Angle
센서 유형Built-in sensor
제품 유형RTRW-K + RLV-KS
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.92 킬로그램
순중량0.592 킬로그램
Volume0.002 입방미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm