Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Manifold Assemblies, RTR-KE with elbow, no RLV, Straight

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection size inG 1/2
Connection size outR 1/2
Contains batteriesNo
Contents of setValve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.60 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Kvs values [m³/h] [Max]2.50 m³/h
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Product lineMechanical TRV
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeno RLV
SCIP 서류 번호5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP 서류 제품 이름RTR-KE Radiator valve w. elbow
UL markNo
Valve typeRTR-KE with elbow
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분RTR-KE 15 S, w/elbow
설계Straight
시험 압력 [bar]16 bar
용도1-pipe system
제품 유형RTR-KE/KEW
제품군Manifold Assemblies

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.375 킬로그램
순중량0.374 킬로그램
Volume0.327 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm