Danfoss logo
RTR-K Manifold

Manifold Assemblies, Coupling, RTR-K, Floor connection

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection size inG 3/4 A
Connection size outR 1/2
Contains batteriesNo
Contents of setValve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.60 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Product lineMechanical TRV
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeRTR-K
SCIP 서류 번호7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
SCIP 서류 제품 이름RTR-E & -KE Couplings
UL markNo
Valve typeCoupling
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분RTR-K coupling, floor connection
설계Floor connection
시험 압력 [bar]16 bar
용도2-pipe system
제품 유형RTR-K/KW
제품군Manifold Assemblies

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.414 킬로그램
순중량0.406 킬로그램
Volume0.344 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm