Danfoss logo
RTR-KE

Manifold Assemblies, Coupling, RTR-KE, Floor connection

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection size inG 3/4 A
Connection size outR 1/2
Contains batteriesNo
Contents of setValve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.60 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
다음의 기능 포함:
값
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeRTR-KE
UL markNo
Valve typeCoupling
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분RTR-KE coupling, floor connection
설계Floor connection
시험 압력 [bar]16 bar
용도1-pipe system
제품 유형RTR-KE/KEW
제품군Manifold Assemblies

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.427 킬로그램
순중량0.41 킬로그램
Volume0.336 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm