Danfoss logo
RTR 15/6TB

Lance Valves, RTR 15/6TB, Wall connection, Rp 1/2

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection size inRp 1/2
Connection size outR 1/2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.60 bar
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Kvs values [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6TB
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP 서류 제품 이름RTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
UL markNo
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
설계Wall connection
시험 압력 [bar]16 bar
용도2-pipe system
제품 유형RTR 15/6TB
제품군Lance Valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.57 킬로그램
순중량0.562 킬로그램
Volume1.044 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm