Danfoss logo
Lance Valves, RA-PL/PR, Angle right, G 3/4 A-product-details

Lance Valves, RA-PL/PR, Angle right, G 3/4 A

013G3242

RA-PR lance valve right set with sensor

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection size inG 3/4 A
Connection size outR 1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.60 bar
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Kvs values [m³/h]0.73 m³/h
Material DescriptionLance valve, package solution, right
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP 서류 제품 이름RA-PL Lance valve
UL markNo
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분RA-PR lance valve right set with sensor
설계Angle right
시험 압력 [bar]16 bar
용도2-pipe system
제품 유형RA-PL/PR
제품군Lance Valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.496 킬로그램
순중량1.2 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420128337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm