Danfoss logo
Radiator Valves, Steel valves, STV, 1", Straight-product-details

Radiator Valves, Steel valves, STV, 1", Straight

013G2196

Steel valve assembly, welded connection, with RTR 7097 sensor

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection size in1"
Connection size out1"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.20 bar
FinishNickel plated
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Presettingno
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름Steel valve, 1-pipe set
Tailpiece typeSoldered
UL markNo
Valve typeSTV
Working pressure [bar] [Max]16 bar
구분Steel valve assembly, welded connection, with RTR 7097 sensor
밸브 크기1"
설계Straight
시험 압력 [bar]25 bar
연결 유형Soldering
용도1-pipe system
제품 유형Steel valves
제품군Radiator Valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.5 킬로그램
순중량0.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm