Danfoss logo
013G2183 Artificial RTR-G + RTR 7090 angle

TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Angle

013G2183

RTR-G valve, RTR 7090 sensor

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Packaging typeArtificial
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeno RLV
SCIP 서류 번호6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP 서류 제품 이름RTR-G Set 1
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
다음의 기능 포함:
값
Sensor setting temperature [°C] [Max]26 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]5 °C
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve typeRTR-N
구분RTR-G valve, RTR 7090 sensor
밸브 크기DN 15
색깔White RAL 9016
설계Angle
센서 유형Built-in sensor
제품 유형Artificial GAS + RTR-G
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.4 킬로그램
순중량0.4 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm