Danfoss logo
TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Straight-product-details

TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Straight

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Packaging typeArtificial
Product lineMechanical TRV
RLV typeno RLV
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]23 °C
다음의 기능 포함:
값
Sensor setting temperature [°C] [Min]14 °C
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve typeRTR-N
구분RTR-N valve, RTR 7097 sensor
밸브 크기DN 20
색깔White RAL 9016
설계Straight
센서 유형Built-in sensor
제품 유형Artificial GAS + RTR-N
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.537 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량0.537 킬로그램