Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-KE, DN 15, Straight with elbow

013G2170

RTR-KE w/elbow, RTR 7090 sensor

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Packaging typeArtificial
Product lineMechanical TRV
RLV typeno RLV
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]26 °C
다음의 기능 포함:
값
Sensor setting temperature [°C] [Min]5 °C
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve typeRTR-KE
구분RTR-KE w/elbow, RTR 7090 sensor
밸브 크기DN 15
색깔White RAL 9016
설계Straight with elbow
센서 유형Built-in sensor
제품 유형Artificial GAS + RTR-K/KE
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.536 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량0.536 킬로그램