Danfoss logo
TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Straight-product-details

TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Straight

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Packaging typeArtificial
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeno RLV
SCIP 서류 번호4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP 서류 제품 이름RTR-N Set 1
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
다음의 기능 포함:
값
Sensor setting temperature [°C] [Max]23 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]14 °C
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve typeRTR-N
구분RTR-N valve, RTR 7097 sensor
밸브 크기DN 15
색깔White RAL 9016
설계Straight
센서 유형Built-in sensor
제품 유형Artificial GAS + RTR-N
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.4 킬로그램
순중량0.4 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm