Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

TRV set, Artificial, RTRW-K, RLV-KS, ½", Straight

013G2135

RLV-KS/RAW-K SET

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection type to valveM30x1.5
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K
Packaging typeArtificial
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeRLV-KS
SCIP 서류 번호de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIP 서류 제품 이름RLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
다음의 기능 포함:
값
Sensor designRTRW-K
Sensor mediaLiquid
Sensor setting temperature [°C] [Max]28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]8 °C
Tailpiece typeWithout tailpiece
UL markNo
Valve typeno valve
구분RLV-KS/RAW-K SET
밸브 크기½"
색깔White RAL 9016
설계Straight
센서 유형Built-in sensor
제품 유형Artificial RAW-K + RLV-KS
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.564 킬로그램
순중량0.564 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm