Danfoss logo
013G2133 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" angle

TRV set, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Angle

013G2133

RLV-KS valve, RTR 2000 sensor

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090
Packaging typeArtificial
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeRLV-KS
SCIP 서류 번호a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP 서류 제품 이름RLV-KS Set w. RTR Sensor
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
다음의 기능 포함:
값
Sensor setting temperature [°C] [Max]26 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]5 °C
Tailpiece typeWithout tailpiece
UL markNo
Valve typeno valve
구분RLV-KS valve, RTR 2000 sensor
밸브 크기½"
색깔White RAL 9016
설계Angle
센서 유형Built-in sensor
제품 유형Artificial GAS + RLV-KS
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.532 킬로그램
순중량0.532 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm