Danfoss logo
013G2117 RTR-G + RA2992 straight

TRV set, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Straight

013G2117

RTR-G DN 20 straight and RA2992 blister pack

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Packaging typeBlister
Product lineMechanical TRV
RLV typeno RLV
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
다음의 기능 포함:
값
Sensor setting temperature [°C] [Max]26 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]5 °C
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve typeRTR-G
구분RTR-G DN 20 straight and RA2992 blister pack
밸브 크기DN 20
색깔White RAL 9016
설계Straight
센서 유형Remote sensor
제품 유형Gas + RTR-G
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.65 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량0.65 킬로그램