Rubberliner, RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8"
010H0053
Connection: DN200, Material: NBR HT
010H0053
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN200 50 MM PLAN NBR HT (8") |
| Model | RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8" |
| PFAS content [Yes/No] | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| 연결 | DN200 |
| 제품 유형 | Rubberliner |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Spare part |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.44 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 0.44 킬로그램 |