Danfoss logo
WEB 009L6155

009L6155

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
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
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB ASTM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP 서류 제품 이름OFB
스테이볼트의 치수M16 x 90 mm
승인cURus recognized
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]4 in
연결 사이즈 [mm]105 mm
연결유형연납
연결표준ASTM
유형 명칭Flange
재료 사양강철
제품 용도OFB 80
제품 유형Zubehör
제품군Check valve accessories
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품1 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 설계그루브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.235 킬로그램
순중량4.42 킬로그램
Volume5.161 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255154754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm