009L2188
009L2188
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | No |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Material Description | MQT 010 N Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 12 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Position feedback | PHYSICAL INDICATION |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Supply voltage [V] DC [max] | 265.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 95.00 V |
| Wiring Diagram | 009A0021 |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 265 V |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 95 V |
| 도체 영역 [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| 상대 습도 [% RH] [최대] | 95 % RH |
| 상대 습도 [% RH] [최소] | 5 % RH |
| 상대 습도 조건 | 비응축 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CE |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 유형 명칭 | Electric Actuator |
| 전력 소비 [W] | 10.6 W |
| 제품 용도 | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| 제품 유형 | MQT 010 N |
| 제품군 | BM/GBC valve spare parts |
| 제품명 | Actuator |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 45 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 113 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 최대 운전 전류 [A] | 0.05 A |
| 케이블 길이 [in] | 31.50 in |
| 케이블 길이 [m] | 0.800 m |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 6 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.664 킬로그램 |
| 순중량 | 0.538 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 2.432 리터 |
| EAN/UPC | 5715255124078 |