Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2186

제품 사양

다음의 기능 포함:
Angle of rotation1/4 turn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionYes
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Material DescriptionMQT 010 F Electric Actuator 220V
Max power consumption18 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Position feedbackPHYSICAL INDICATION
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.04 A
Rated voltage [V]AC/DC 95-265V
Supply voltage [V] DC [max]265.00 V
Supply voltage [V] DC [min]95.00 V
Wiring Diagram009A0022
공급 전압 [V] AC [최대]265 V
다음의 기능 포함:
공급 전압 [V] AC [최소]95 V
도체 영역 [mm2]7 x 0.3 mm2
상대 습도 [% RH] [최대]95 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]5 % RH
상대 습도 조건비응축
서비스 가능아니요
승인CE
외함 정격 IPIP67
유형 명칭Electric Actuator
전력 소비 [W]10.6 W
제품 용도GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
제품 유형MQT 010 F
제품군BM/GBC valve spare parts
제품명Actuator
주변 온도 범위 [°C] [최대]45 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]113 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
최대 운전 전류 [A]0.08 A
케이블 길이 [in]31.50 in
케이블 길이 [m]0.800 m
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형6 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.684 킬로그램
순중량0.558 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume2.432 리터
EAN/UPC5715255124054