Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
Actuator connectionDanfoss standard
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow limitation¿¹
Kvs values [m³/h]4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Product line28
Shut-off function없음
다음의 기능 포함:
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Stroke [mm]3.00 mm
Valve body materialCW 617N
구분CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
밸브 크기DN 25
압력 클래스PN 16
연결 유형Internal thread ISO 228/1G 1
제품 유형CHRCV
제품군기타 밸브
CHRCV

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.465 킬로그램
순중량0.445 킬로그램
Volume0.336 입방데시미터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm