Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Actuator connectionDanfoss standard
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow limitation¿¹
Kvs values [m³/h]3.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
Product line28
Shut-off function없음
다음의 기능 포함:
값
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Stroke [mm]3.00 mm
Valve body materialCW 617N
구분CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
밸브 크기DN 20
압력 클래스PN 16
연결 유형Internal thread ISO 228/1G ¾
제품 유형CHRCV
제품군기타 밸브
판CHRCV

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.32 킬로그램
순중량0.3 킬로그램
Volume0.336 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm