Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3536

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]2.2 m
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionQTL 45-60/2M
Media temperature at sensor [°C] [Max]90 °C
Product lineDistrict Energy Controls
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
다음의 기능 포함:
값
Temperature sensor length [mm]69 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
구분QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
라벨 제품No
모세관의 재료Copper
온도 설정 범위 [°C] [최대값]60 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]45 °C
제품 유형QTL
제품군Actuators - Temperature

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.252 킬로그램
순중량0.252 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.365 리터
EAN/UPC5715162943854