Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product lineDistrict Energy Controls
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
다음의 기능 포함:
값
구분AVTQ-MEMBR.GEH.
기능Flow actuator
제품 유형AVTQ
제품군Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.59 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량0.59 킬로그램