AFPA 2, PN 40, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²
003G5696
Function: Diff. press. relief controller
003G5696
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Actuator diaphragm material | EPDM (Rolling, fibre enforced) |
| Actuator size [cm²] | 80 cm² |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differential pressure setting [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Min] | 1.50 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow control | No |
| Flow limitation | No |
| Material Description | AFPA2 PN40 1,5-6 80cm2 red |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Mounting version | Bypass |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Operating pressure [bar] [Max] | 40 bar |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure controller | Differential pressure relief controller |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Setting Type | Adjustable |
| Spring colour | red |
| 구분 | Differential pressure relief actuator |
| 기능 | Diff. press. relief controller |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 150 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 본체재료 | Steel, mat. No. 1.0345, zinc plated |
| 압력 클래스 | PN 40 |
| 용도 | District heating and cooling |
| 제품 유형 | AFPA 2 |
| 제품군 | Actuators - Pressure Flow |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 13.793 킬로그램 |
| 순중량 | 12.4 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 51.691 리터 |
| EAN/UPC | 5710104523569 |