Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

VOH 30 PM

180H0204

유형 명칭: VOH 30 PM

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
port connectionG 3/8 in
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분VOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
매질 온도 [°C] [최대]80 °C
다음의 기능 포함:
값
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
연결표준ISO 4401
유량 [gpm] [최대]7.900 gal/min
유량 [l/min] [최대]30.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VOH 30 PM
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
제품 유형VOH PM
제품군Valve
제품의 설명Pressure control valve

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.276 킬로그램
순중량1.224 킬로그램
Volume0.806 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens