Danfoss logo
Throttle check valve CETOP 3 VOCH 30 MC

VOCH 30 MC

180H0143

유량 [gpm] [최대]: 7.9, 유량 [l/min] [최대]: 30

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionVOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
Outlet connectionCetop 3
port connectionCETOP 3
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
다음의 기능 포함:
값
매질 온도 [°C] [최대]80 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
본체재료AISI 304 /AISI 316L
연결표준ISO 4401
유량 [gpm] [최대]7.900 gal/min
유량 [l/min] [최대]30.00 l/min
유입구 연결Cetop 3
유형 명칭VOCH 30 MC
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
제품 유형VOCH M
제품군Valve
제품의 설명Manually operated valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.82 킬로그램
순중량1.678 킬로그램
Volume2.35 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162675427
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens