Danfoss logo
Throttle check valve VOCH 30 M

VOH 30 M

180H0141

유량 [gpm] [최대]: 7.9, 유량 [l/min] [최대]: 30

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVOH 30M THROTTLE VALVE
port connectionG 3/8 in
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분VOH 30M THROTTLE VALVE
매질 온도 [°C] [최대]80 °C
다음의 기능 포함:
값
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
연결표준BSP
유량 [gpm] [최대]7.900 gal/min
유량 [l/min] [최대]30.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VOH 30 M
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
제품 유형VOH M
제품군Valve
제품의 설명Manually operated valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.317 킬로그램
순중량1.228 킬로그램
Volume1.66 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162675502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens