Danfoss logo
Throttle check valve VOCH 30 M

VOCH 30 M

180H0140

유량 [gpm] [최대]: 7.9, 유량 [l/min] [최대]: 30

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionVOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
port connectionG 3/8 in
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
매질 온도 [°C] [최대]80 °C
다음의 기능 포함:
값
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
연결표준BSP
유량 [gpm] [최대]7.900 gal/min
유량 [l/min] [최대]30.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VOCH 30 M
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
제품 유형VOCH M
제품군Valve
제품의 설명Manually operated valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.296 킬로그램
순중량1.28 킬로그램
Volume1.61 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162674109
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens