Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L1006

유량 [gpm] [최대]: 40, 유량 [l/min] [최대]: 150, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
기능1 NO+1 NC
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]194 °F
매질 온도 [°F] [최소]35 °F
방향매니폴드
배출구 사이즈 [in]1 in
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]1
본체재료AISI 304
서비스 가능예
연결표준NPT
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]40.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]150.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]1
유형 명칭VDHT BL2S 1-1 NC-NO
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [psig] [최대]2000 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDHT 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
피스톤 직경 Ø [mm]35 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.556 킬로그램
순중량4.304 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume3.465 리터
EAN/UPC5715162675311