Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

VDHT 3/8 E HP

180L0127

유량 [gpm] [최대]: 8, 유량 [l/min] [최대]: 30, 작동 압력 [barg] [최대]: 210, 작동 압력 [psig] [최대]: 3000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 3/8 E HP NC NPT
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
개방 시간 [ms] [최대]125 ms
개방 시간 [ms] [최소]100 ms
구분VDHT 3/8 E HP NC NPT
기능NC
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]194 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료FKM
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
부품 프로그램 이름VDHT
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능예
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
연결유형스레드
연결표준NPT
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]8.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]30.00 l/min
유량 [l/min] [최소]0.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VDHT 3/8 E HP
작동파일럿 운전
작동 압력 [barg] [최대]210 barg
작동 압력 [barg] [최소]4 barg
작동 압력 [psig] [최대]3000 psig
작동 압력 [psig] [최소]51 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDHT 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대]300 ms
폐쇄 시간 [ms] [최소]200 ms
피스톤 직경 Ø [mm]18 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.154 킬로그램
순중량1.039 킬로그램
Volume1.607 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162675380
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens