Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO, Industrial

180L1024

유량 [gpm] [최대]: 32, 유량 [l/min] [최대]: 120, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2030, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
구분VDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
기능1 NO+1 NC
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°F] [최대]194 °F
방향매니폴드
다음의 기능 포함:
배출구 연결 사이즈 [in]3/4
승인UL
연결표준BSP
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]32.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]120.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/4
유형 명칭VDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
제품 유형VDHT 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
피스톤 직경 Ø [mm]35 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량4.816 킬로그램
순중량4.4 킬로그램
Volume3.43 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162675038
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens