Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4 NC, Industrial

180L1015

유량 [gpm] [최대]: 32, 유량 [l/min] [최대]: 120, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 3/4 EA NC BSP N
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
개방 시간 [ms] [최대]700 ms
개방 시간 [ms] [최소]500 ms
구분VDHT 3/4 EA NC BSP N
기능NC
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]194 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료FKM
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]3/4 in
본체재료AISI 304
부품 프로그램 이름VDHT
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능예
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
연결유형스레드
연결표준BSP
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]32.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]120.00 l/min
유량 [l/min] [최소]0.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/4 in
유형 명칭VDHT EA 3/4 NC
작동파일럿 운전
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [barg] [최소]4 barg
작동 압력 [psig] [최대]2000 psig
작동 압력 [psig] [최소]51 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDHT 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대]1200 ms
폐쇄 시간 [ms] [최소]900 ms
피스톤 직경 Ø [mm]35 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.059 킬로그램
순중량1.8 킬로그램
Volume3.384 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162674062
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens