Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 EA NC, Industrial

180L0188

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 1/2 EA NC BSP
Product line14
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
SCIP 서류 제품 이름VDHT NC BSP Valves
UL markYes
가짓수2/2
개방 시간 [ms] [최대]140 ms
개방 시간 [ms] [최소]120 ms
구분VDHT 1/2 EA NC BSP
기능NC
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]194 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료FKM
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]1/2 in
본체재료AISI 304
다음의 기능 포함:
값
부품 프로그램 이름VDHT
서비스 가능예
승인UL
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
연결유형스레드
연결표준BSP
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]16.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]60.00 l/min
유량 [l/min] [최소]0.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유형 명칭VDHT 1/2 EA NC
작동파일럿 운전
작동 압력 [barg] [최대]160 barg
작동 압력 [barg] [최소]4 barg
작동 압력 [psig] [최대]2400 psig
작동 압력 [psig] [최소]51 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDHT 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대]300 ms
폐쇄 시간 [ms] [최소]200 ms
피스톤 직경 Ø [mm]18 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.2 킬로그램
순중량1.175 킬로그램
Volume1.601 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162672037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm