Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0167

유량 [gpm] [최대]: 32, 유량 [l/min] [최대]: 120, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2030, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BLM2 3/4 NC BSP
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
구분VDHT BLM2 3/4 NC BSP
기능NC
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°F] [최대]194 °F
방향매니폴드
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]3/4
연결표준BSP
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]32.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]120.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/4
유형 명칭VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
제품 유형VDHT 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
피스톤 직경 Ø [mm]35 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.498 킬로그램
순중량6.6 킬로그램
Volume7.938 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162676226
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens