Danfoss logo
2-2 ways VDHT B2 valve body

Solenoid operated valves, VDHT B2 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0124

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
구분VDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
기능NC
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°F] [최대]194 °F
방향매니폴드
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]1/2
승인UL
연결표준BSP
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]16.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]60.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/4
유형 명칭VDHT B2 3/4-1/2 NC
작동 압력 [barg] [최대]160 barg
작동 압력 [psig] [최대]2400 psig
제품 유형VDHT 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
피스톤 직경 Ø [mm]18 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.686 킬로그램
순중량3.44 킬로그램
Volume5.981 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162674451
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens