Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0088
유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2
180L0088
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| 구분 | VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP |
| 기능 | NC |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 90 °C |
| 매질 온도 [°F] [최대] | 194 °F |
| 방향 | 매니폴드 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 1/2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | UL |
| 연결표준 | BSP |
| 용도 | Industrial |
| 유량 [gpm] [최대] | 16.000 gal/min |
| 유량 [l/min] [최대] | 60.00 l/min |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 3/4 |
| 유형 명칭 | VDHT B3 3/4-1/2 NC |
| 작동 압력 [barg] [최대] | 160 barg |
| 작동 압력 [barg] [최소] | 4 barg |
| 작동 압력 [psig] [최대] | 2400 psig |
| 작동 압력 [psig] [최소] | 51 psig |
| 제품 유형 | VDHT 2/2 |
| 제품군 | Valve |
| 제품의 설명 | Solenoid operated valves |
| 피스톤 직경 Ø [mm] | 18 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.23 킬로그램 |
| 순중량 | 4.98 킬로그램 |
| Volume | 6.394 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671399 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |