Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NC, Hydraulic

180L0018

유량 [gpm] [최대]: 0.5, 유량 [l/min] [최대]: 2, 작동 압력 [barg] [최대]: 100, 작동 압력 [psig] [최대]: 1450, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/4 in
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
개방 시간 [ms] [최대]200 ms
개방 시간 [ms] [최소]100 ms
구분VDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP
기능NC
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]194 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료FKM
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]1/4 in
본체재료AISI 304
부품 프로그램 이름VDH
다음의 기능 포함:
서비스 가능
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
연결유형스레드
연결표준BSP
용도Hydraulic
유량 [gpm] [최대]0.500 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]2.00 l/min
유량 [l/min] [최소]0.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]1/4 in
유형 명칭VDH 2 E NC
작동직접
작동 압력 [barg] [최대]100 barg
작동 압력 [barg] [최소]0 barg
작동 압력 [psig] [최대]1450 psig
작동 압력 [psig] [최소]0 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDH 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대]200 ms
폐쇄 시간 [ms] [최소]100 ms

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.534 킬로그램
순중량0.516 킬로그램
Volume0.653 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162673645
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens