Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L0298

유량 [gpm] [최대]: 0.5, 유량 [l/min] [최대]: 2, 작동 압력 [barg] [최대]: 80, 작동 압력 [psig] [최대]: 1150, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/4 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
가짓수3/2
개방 시간 [ms] [최대]250 ms
개방 시간 [ms] [최소]250 ms
구분VDHT 2E 3/2 NO NC BSP
기능NCNO
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]37 °F
밀봉재료FKM
방향일자형
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출구 연결 사이즈 [in]1/4 in
본체재료AISI 304
다음의 기능 포함:
값
부품 프로그램 이름VDHT
서비스 가능예
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
연결유형스레드
연결표준BSP
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]0.500 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]2.00 l/min
유량 [l/min] [최소]0.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]1/4 in
유형 명칭VDHT 2 E 3/2 NC-NO
작동직접
작동 압력 [barg] [최대]80 barg
작동 압력 [barg] [최소]1 barg
작동 압력 [psig] [최대]1150 psig
작동 압력 [psig] [최소]15 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDHT 3/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대]250 ms
폐쇄 시간 [ms] [최소]250 ms

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.392 킬로그램
순중량1.25 킬로그램
Volume1.643 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162673805
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens