Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 3 VDH/VDHT 3/2

180L0261

CETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionCETOP 3 block for 3 3/2 valves
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분CETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES
기능N/A
방향매니폴드
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
서비스 가능예
연결유형스레드
연결표준BSP
용도IndustrialHydraulic
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유형 명칭FOR 3 VDH/VDHT 3/2
제품 용도VDH/VDHT 3/2
제품 유형Block for VDH/VDHT 3/2
제품군Valve
제품의 설명Valve Block

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.966 킬로그램
순중량4.512 킬로그램
Volume5.924 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162675236
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens