Danfoss logo
3_2 ways VDHT 15 EC valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial

180L0240

유량 [gpm] [최대]: 4, 유량 [l/min] [최대]: 15, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: BSP; Cetop 3

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 15 EC CETOP3
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
가짓수3/2
개방 시간 [ms] [최대]250 ms
개방 시간 [ms] [최소]250 ms
구분VDHT 15 EC CETOP3
기능NCNO
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료FKM
방향매니폴드
배출구 사이즈 [in]CETOP 3
배출구 연결 사이즈 [in]CETOP3
본체재료AISI 304
부품 프로그램 이름VDHT
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능예
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
연결표준Cetop 3BSP
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]4.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.300 gal/min
유량 [l/min] [최대]15.00 l/min
유량 [l/min] [최소]1.00 l/min
유입구 사이즈 [in]CETOP 3
유입구 연결 사이즈 [in]CETOP 3
유형 명칭VDHT 15 EC NC-NO
작동Direct pilot operated
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [barg] [최소]2 barg
작동 압력 [psig] [최대]2000 psig
작동 압력 [psig] [최소]29 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDHT 3/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대]250 ms
폐쇄 시간 [ms] [최소]250 ms
피스톤 직경 Ø [mm]18 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.704 킬로그램
순중량1.7 킬로그램
Volume2.067 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162673638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens