Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0211

유량 [gpm] [최대]: 4, 유량 [l/min] [최대]: 15, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2300, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/8

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
구분VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
기능1 NO+1 NC
방향매니폴드
배출구 사이즈 [in]3/8 in
배출구 연결 사이즈 [in]3/8
연결표준NPT
다음의 기능 포함:
값
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]4.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.260 gal/min
유량 [l/min] [최대]15.00 l/min
유량 [l/min] [최소]1.00 l/min
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유입구 연결 사이즈 [in]3/8
유형 명칭VDHT 15 E NC-NC
작동 압력 [barg] [최대]160 barg
작동 압력 [barg] [최소]2 barg
작동 압력 [psig] [최대]2300 psig
작동 압력 [psig] [최소]29 psig
제품 유형VDHT 3/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.562 킬로그램
순중량1.534 킬로그램
Volume1.663 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162673102
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens